Česká republika - Čeština

Philips DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Hliník, Převěsový třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 912300023970
Úplný objednací kód: 871869945022900

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED64 [LED module 6400 lm]
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
Řada

Produkt