Česká republika - Čeština

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 49.5 W, 6972 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Velmi široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 48 až 76 mm, Napájecí zdroj, regulační, 6972 lm, 49.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Velmi široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925867804
Úplný objednací kód: 871951411999400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED84 [LED module 8400 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování