Česká republika - Čeština

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 72 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 10200 lm, 72 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925864607
Úplný objednací kód: 871869698708700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování