Česká republika - Čeština

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední symetrické vyzařování 11, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Popis výrobku

Tunnel light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní konzola s rychlospojkou, střední, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Střední symetrické vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu

Kód objendávky: 912300024114
Úplný objednací kód: 871869948296100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED360 [LED module 36000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    2 jednotky
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování