Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 12.8 W, 1638 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis, symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRGU10

BDS651 LED20-4S/740 I MDS CLO D9 STD 60

Nové

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI a konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 1638 lm, 12.8 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis, symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925868151
Úplný objednací kód: 871951419946000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování