Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 19.4 W, 2125 lm, 3000 K, CRI80, Bezpečnostní třída II, IP66, SRGU10
BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60
Nové
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Konstantní světelný tok, 2125 lm, 19.4 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Šroubový konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED25 [LED Module 2500 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified