Česká republika - Čeština

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43 W, 5550 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/740 II DW10 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5550 lm, 43 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024270
Úplný objednací kód: 871869986507800

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
Řada

Produkt