Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 56 W, 5106 lm, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, STD
BDP260 LED74-4S/830 II DM10 62P
Popis výrobku
Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5106 lm, 56 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED74 [LED module 7400 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let