Česká republika - Čeština

Philips TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI a konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024158
Úplný objednací kód: 871869949027000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
Řada

Produkt