Česká republika - Čeština

Philips TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024160
Úplný objednací kód: 871869949029400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED69 [LED module 6900 lm]
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
Řada

Produkt