Česká republika - Čeština

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Symetrické vyzařování 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Horní montáž pro průměr 76 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 912300060079
Úplný objednací kód: 871951423914200

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
Řada

Produkt