Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, MSP, SRG6-6
BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Povlak chránící před mořskou solí, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Konstantní světelný tok, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová
Specifikace
- Kód řady svítidel LED39 [LED module 3900 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let