Česká republika - Čeština

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 56 W, 7520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Velmi široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66, MSP, STD

BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Povlak chránící před mořskou solí, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 7520 lm, 56 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Velmi široké vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024896
Úplný objednací kód: 871951421547400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED94 [LED module 9400 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování