Česká republika - Čeština

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 26.5 W, 2856 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, MSP, STD

BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Povlak chránící před mořskou solí, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj s rozhraním DALI a konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 2856 lm, 26.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel 5,0 m bez konektoru, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024476
Úplný objednací kód: 871869988446800

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování