Česká republika - Čeština

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 64 W, 6888 lm, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6888 lm, 64 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024454
Úplný objednací kód: 871869988195500

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED84 [LED module 8400 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování