Česká republika - Čeština

Philips TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Úzké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Úzké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024210
Úplný objednací kód: 871869949769900

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED12 [LED Module 1200 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování