Česká republika - Čeština

Philips TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Symetrické vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI a konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024207
Úplný objednací kód: 871869949766800

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Řada

Produkt