Česká republika - Čeština

Philips TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 76 mm, nastavitelný, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024205
Úplný objednací kód: 871869949764400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování