Česká republika - Čeština

Philips TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 76 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj s rozhraním DALI a konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024199
Úplný objednací kód: 871869949759000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED59 [LED module 5900 lm]
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
Řada

Produkt