Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2280 lm, 3000 K, CRI80, Symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj, regulační, 2280 lm, 32.5 W, 70 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910925866301
Úplný objednací kód: 871829191046600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování