Česká republika - Čeština

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 56 W, 3780 lm, 3000 K, CRI80, Symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj, regulační, 3780 lm, 56 W, 68 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910925866297
Úplný objednací kód: 871829190995800

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
Řada

Produkt