Česká republika - Čeština

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 4900 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování, obytné oblasti, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4900 lm, 45.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování, obytné oblasti, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910925863297
Úplný objednací kód: 871869634709600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
Řada

Produkt