Česká republika - Čeština

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1947 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 1947 lm, 27 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910500991130
Úplný objednací kód: 871829191069500

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
Řada

Produkt