Česká republika - Čeština

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 15.8 W, 1160 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG4-4

BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 1160 lm, 15.8 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 4 kV v diferenciálním režimu a 4 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910500991112
Úplný objednací kód: 871829191051000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
Řada

Produkt