Česká republika - Čeština

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 34 W, 4891 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, Stmívání LumiStep, 6 hodin, 4891 lm, 34 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910500991090
Úplný objednací kód: 871829191030500

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování