Česká republika - Čeština

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1386 lm, 3000 K, CRI80, Symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a stmívání LumiStep, 8 hodin., 1386 lm, 27 W, 53 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910500991025
Úplný objednací kód: 871829190624700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování