Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6
BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a stmívání LumiStep, 8 hodin., 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová
Specifikace
- Kód řady svítidel LED30 [LED module 3000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let