Česká republika - Čeština

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 46.5 W, 4424 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 4424 lm, 46.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910500991014
Úplný objednací kód: 871829190613100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
Řada

Produkt