Česká republika - Čeština

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2291 lm, 4000 K, CRI70, Úzké vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 76 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a stmívání LumiStep, 6 hodin., 2291 lm, 19.6 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Úzké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910500991009
Úplný objednací kód: 871829190608700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
Řada

Produkt