Philips Svítidlo Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP65, STD
BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Černá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 50, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels a 2× dvoupólový signál pro regulaci osvětlení
Specifikace
- Kód řady svítidel LED49 [LED module 4900 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let