Philips Svítidlo Quebec LED, Urban road & street light, 10.4 W, 1328 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP65, STD

BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Černá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 1328 lm, 10.4 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 50, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels a 2× dvoupólový signál pro regulaci osvětlení

Kód objendávky: 912300023480
Úplný objednací kód: 871869908990000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED16 [LED module 1600 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování