Česká republika - Čeština

Philips Metropole LED gen2, post-top, 22 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Symetrická, Bezpečnostní třída II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K

Popis výrobku

post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonát, Čiré, Světle šedá (RAL7035), Povlak chránící před mořskou solí, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 2387 lm, 22 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 4,0 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 919008636823
Úplný objednací kód: 872016913190300

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování