Česká republika - Čeština

Philips Metropole LED gen2, post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm, 1828 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Asymetrický, CLO-DDF2, Bezpečnostní třída II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K

Popis výrobku

post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonát, Čiré, Světle šedá (RAL7035), Povlak chránící před mořskou solí, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 1828 lm, 15.8 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 6,0 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 919008636803
Úplný objednací kód: 872016913170500

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED25 [LED Module 2500 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování