Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 neutrální bílá, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, externí, Bezpečnostní třída II, Široké vyzařování 10, Ploché sklo, Černá, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Externí konektor, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, dvoupólový, Horní montáž pro průměr 60 mm
BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Černá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, externí, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 3796 lm, 32 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, dvoupólový, Externí konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED53 [LED module 5300 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let