Česká republika - Čeština

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 neutrální bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Bezpečnostní třída II, Symetrické vyzařování 50, Mléčné sklo, Černá, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Externí konektor, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, dvoupólový, Horní montáž pro průměr 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Černá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, dvoupólový, Externí konektor

Kód objendávky: 912300023849
Úplný objednací kód: 871869911679800

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED53 [LED module 5300 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Řada

Produkt