Česká republika - Čeština

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování 52, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 52, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel 6,0 m bez konektoru, Šroubová svorkovnice

Kód objendávky: 912300060812
Úplný objednací kód: 872110337026600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt