Česká republika - Čeština

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 19.6 W, 2430 lm, 3000 K, CRI70, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2430 lm, 19.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060135
Úplný objednací kód: 871951424214200

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování