Česká republika - Čeština

Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování vyhovující francouzské normě PCN (Protection Ciel Noturne - Dark Sky), Bezpečnostní třída II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování vyhovující francouzské normě PCN (Protection Ciel Noturne - Dark Sky), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK11 | 50 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Ochrana proti rázům až do vysokého napětí (v) v kV – rozdílový režim + ochrana proti elektrostatickým výbojům kV, Kabel 6,0 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 912300060042
Úplný objednací kód: 871951423705600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování