Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 17.2 W, 1600 lm, 2200 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66
BDS491 LED20/722 PSU II DM GRB GR H07 60
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1600 lm, 17.2 W, 93 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely
Specifikace
- Kód řady svítidel LED20 [LED Module 2000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified