Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 6.8 W, 800 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10-10

BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 800 lm, 6.8 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 912300024685
Úplný objednací kód: 871951420193400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED10 [LED Module 1000 lm]
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
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování