Česká republika - Čeština

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 58 W, 7600 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10-10

BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 7600 lm, 58 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 912300024684
Úplný objednací kód: 871951420192700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
Řada

Produkt