Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 3 885 | 4000 | - | 50 | |||
80 | 4 005 | 4000 | - | 50 | |||
77 | 3 885 | 3000 | - | 50 | |||
80 | 4 005 | 4000 | - | 50 | |||
26 | 1 335 | RGBW | - | 50 | |||
28 | 1 405 | RGBW | - | 50 | |||
20 | 1 025 | - | - | 50 | |||
89 | 890 | 3000 | - | 10 |
informace o řadě výrobků
Popis
Philips UniSpot se vyznačuje sofistikovaným a kompaktním designem, který vyvažuje krásu a funkčnost a nenápadně zapadá do různých městských aplikací. Bodová světla řady UniSpot se vyznačují válcovou geometrií rozdělenou na dvě části. Přední část zajišťuje osvětlení, zatímco zadní část se připojuje k vytápění nebo jiným systémům pomocí různého příslušenství. Dva informační štítky na stojanu a základně usnadňují a zjednodušují instalaci.
Výhody
Elegantní a minimalistický design, vhodný pro různé scénáře použití
Široký výběr optiky a barev
Vlastnosti
Standardní: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K a 4000K
Volitelné 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochromatický a RGB+5700K,