Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Ovládací prvky osvětlení
Interact pro inteligentní budovy
Stropní senzory Signify Interact
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
Stropní senzory Signify Interact
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Popis výrobku
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Kód objendávky:
913701067003
Úplný objednací kód:
872016926056600
Specifikace
Rozbalit vše
Mechanické a materiály
Celková hmotnost (kus)
0,106 kg
Certifikace a použití
Značka CE
Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS
Ano
Poznámky
Bateriově napájený senzor, není potřeba síťové napájení
Rozsah okolní teploty
-5 °C až 45 °C
Označení a balení
Objednací název produktu
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Celý název výrobku
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Full EOC
872016926056600
Kód objednávky
26056600
Číslo materiálu (12NC)
913701067003
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8720169260566
Číslování SAP – balení v krabičce
10
Pouzdro – EAN/UPC
8720169260580
Montážní schémata
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
stáhnout
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
stáhnout
Stahování
Letáky
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913701067003 cs_CZ
pdf 38.2 kB
Katalogy
Instalační pokyny
OCC010xA Sensor Installation Instructions
pdf 842.5 kB
Vizuální materiály
Product-Photographs-913701067003_EU
Více položek
Product-Diagrams-913701067003_EU
Více položek