Regulátory zátěže Dynalite

Regulátory zátěže hrají klíčovou roli v řídicím systému

Výrobky

Výrobek Porovnat
DMBC110

DMBC110

50636400
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

51646200
DDMC802

DDMC802

88800100
DDBC120

DDBC120

88704200

informace o řadě výrobků

Popis

Regulátory zátěže přijímají instrukce ze sítě a podle potřeby upravují své řízené výstupy. Obsahují všechny prvky – napájecí zdroj, síťové porty, výstupní obvody a mikroprocesorovou správu – potřebné k provozu skupin osvětlení, za které jsou zodpovědné. Veškeré informace o pojmenování kanálů, adresování kanálů, adresování oblastí a úrovních scén kanálů jsou uloženy v paměti regulátoru zátěže. Dynalite nabízí širokou škálu regulátorů zátěže, které lze kombinovat a přizpůsobovat tak, aby podporovaly různé požadavky projektu a více typů svítidel. Řada regulátorů zátěže nabízí různé typy výstupních obvodů pro spínání, stmívání na náběžné/sestupné hraně signálu, PWM stmívání, DALI a řízení 0–10 V. Řídicí jednotky nabízejí řadu kanálových kapacit od 2 do 20 A a také možnost montáže na zeď nebo na DIN lištu.

Výhody

    Použití

    • Obchody a pohostinství, kanceláře a průmysl
    • Veřejné prostory, stadiony a víceúčelová střediska
    • Byty

    Stahování