Dynalite Relay Controllers
Jako jedna z nejoblíbenějších forem řízení osvětlení mohou mít reléové regulátory největší dopad na hospodaření s energií.
Výrobky
| Výrobek | Porovnat | |
|---|---|---|
DDRC810DT-GL00688700 | ||
DMRC21050688300 | ||
DDRC1220FR-GL88795000 | ||
DDRC420FR88811700 | ||
DDRC-GRMS-E88874200 |
informace o řadě výrobků
Popis
Reléové regulátory Dynalite jsou konstruovány tak, aby zvládly velký zapínací proud světelných zátěží. Stejně jako regulátory zátěže přijímají instrukce přes síť a lze je použít pro jakýkoli typ spínání vnitřních obvodů, jako je spínání světel, spínání zátěže, ovládání motorů žaluzií a záclon nebo ovládání stykačů pro spínání vysokého výkonu. Řešení Dynalite nabízí řadu reléových regulátorů s různým počtem obvodů a velikostmi, které mohou fungovat samostatně nebo jako součást systému, a splňují tak požadavky jakéhokoli projektu. Každé zařízení dokáže uložit více než 170 předvoleb, což umožňuje vyvolání složité logiky přepínání z jednoduchých síťových zpráv. Protože jsou požadované přednastavené scénáře uloženy v každém reléovém zařízení, zjednodušuje se proces uvádění do provozu a síťové zprávy.