Česká republika - Čeština

Signify Dynalite Ovladače zatížení

Přijímají instrukce ze sítě a podle potřeby upravují své řízené výstupy.

Výrobky

DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DMBC110

DMBC110

50636400
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

00688700
DMRC210

DMRC210

50688300
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

51646200
DDBC320-DALI

DDBC320-DALI

89210700
DDMIDC8

DDMIDC8

50784200
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

88795000

informace o řadě výrobků

Popis

Regulátory zátěže obsahují všechny prvky – napájecí zdroj, síťové porty, výstupní obvody a řídicí mikroprocesor – potřebné k provozu skupin osvětlení, za které jsou odpovědné. Veškeré informace o pojmenování kanálů, adresování kanálů, adresování oblastí a úrovních scén kanálů jsou uloženy v paměti regulátoru zátěže. Dynalite nabízí širokou škálu regulátorů zátěže, které lze kombinovat a přizpůsobovat tak, aby podporovaly různé požadavky projektu a více typů svítidel. Řada regulátorů zátěže nabízí různé typy výstupních obvodů pro spínání, stmívání na náběžné/sestupné hraně signálu, PWM stmívání, DALI a řízení 0–10 V. Řídicí jednotky nabízejí řadu kanálových kapacit od 2 do 20 A a také možnost montáže na zeď nebo na DIN lištu.

Výhody

  • Odolné provedení

  • Široký rozsah kapacit a kanálů

Použití

  • Obchody a pohostinství, kanceláře a průmysl
  • Veřejné prostory, stadiony a víceúčelová střediska
  • Byty

Stahování