Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Ovládací prvky osvětlení
Dynalite
Regulátory zátěže Dynalite
DDBC120
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
Regulátory zátěže Dynalite
Philips Dynalite DDBC120
Nové
Popis výrobku
Philips Dynalite DDBC120
Kód objendávky:
913703685109
Úplný objednací kód:
871869688704200
Specifikace
Rozbalit vše
Mechanické a materiály
Celková hmotnost (kus)
203,000 g
Certifikace a použití
Značka CE
Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS
Ano
Poznámky
Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.
Rozsah okolní teploty
–20 až +50 °C
Podmínky použití
Bezdrátová technologie
RS485 DyNet
Označení a balení
Objednací název produktu
DDBC120
Celý název výrobku
DDBC120-DALI
Full EOC
871869688704200
Kód objednávky
88704200
Číslo materiálu (12NC)
913703685109
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8718696887042
Číslování SAP – balení v krabičce
1
Pouzdro – EAN/UPC
8718696894040
Montážní schémata
Dimension Drawing (without table) - DDBC120
stáhnout
Dimension Drawing (without table) - DDBC120
stáhnout
Stahování
Letáky
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913703685109 cs_CZ
pdf 400.7 kB
Katalogy
Instalační pokyny
DDBC120-DALI Installation Instructions
pdf 997.7 kB
Vizuální materiály
Product-Photographs-913703685109_EU
Více položek
Product-Diagrams-913703685109_EU
Více položek