Dynalite Multipurpose Controllers
Sofistikovaná, a přitom jednoduchá energeticky účinná řešení ovládání osvětlení
Výrobky
| Výrobek | Porovnat | |
|---|---|---|
DGTM402 V288853700 | ||
DDMC80288800100 | ||
DGTM10488772100 | ||
DGLM105 V288774500 | ||
DGLM20288775200 | ||
DGLM40288776900 | ||
DGRM204 V288777600 | ||
DGBM200 V288778300 |
informace o řadě výrobků
Popis
V rámci každého projektu může být k dosažení požadovaného výsledku nutné použít mnoho různých typů světelných zdrojů o různém výkonu. Každý z těchto zdrojů může vyžadovat jiný způsob ovládání. Řada víceúčelových ovladačů Dynalite umožňuje přizpůsobit druhy výstupu prostřednictvím různých výstupních modulů. Při použití víceúčelových ovladačů s montáží na lištu DIN lze pro každý obvod zvolit specifický druh ovladače: relé, stmívač s regulací v náběhové hraně, stmívač s regulací v sestupné hraně, předřadníkový ovladač, ovladač s přednastavenou funkčností, ovládání ventilátoru a ovládání rolet a žaluzií. Pomocí jediného zařízení lze ovládat více typů zátěží v libovolné kombinaci. Výsledkem je jednodušší instalace a nižší počet potřebných obvodů.
Výhody
Ovladače podporují distribuovanou inteligenci. To znamená, že každé zařízení má vlastní procesor s přednastavenými režimy a dokáže pracovat jako samostatná ovládací jednotka
Některá zařízení mají přednastavenou funkčnost s možností změny konfigurace