Philips OccuSwitch

OccuSwitch - chytrý pohyb

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

OccuSwitch je detektor pohybu se zabudovaným vypínačem. Vypne světla v místnosti nebo v prostoru, jestliže bude prázdný, a tím ušetří až 30 % výdajů na elektřinu. Detektor OccuSwitch dokáže vypínat jakoukoliv zátěž až do 6 A a ovládat prostor od 20 do 25 m<sup>2. </sup>Odpojitelný konektor napájení ze sítě umožňuje snadnou instalaci a montáž detektoru OccuSwitch do stropu. K dispozici je samostatný kabel Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci

Výhody

  • Úspory energie až 30 % a dobrá návratnost investic

  • Funguje s téměř všemi typy světelných zdrojů a svítidel

Vlastnosti

  • OccuSwitch má chytrý časový spínač, který prodlouží prodlevu o 10 minut, pokud je pohyb detekován krátce po vypnutí, čímž předpokládá, že oblast je stále používána, ale je v ní velmi málo pohybu

  • OccuSwitch má zasunovací stínítko, které lze použít pro zaclonění ploch, např. chodeb, sousedících s prostorem, ve kterém se systém OccuSwitch používá

Použití

  • Detektor OccuSwitch je určen pro použití v kancelářích, školách a podobné způsoby využití včetně toalet, skladů atd.
  • Je optimalizován pro montáž vestavěním do stropu a pro montážní výšky mezi 2,5 a 4 metry
  • Přisazená skříňka umožňuje také montáž přisazením, buď se zapuštěnými kabely nebo s přisazenými vedeními

Stahování