Philips CorePro, LED SON-T, Tvar T, Pouze ze sítě, 26 W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Popis výrobku
CorePro, LED SON-T, Tvar T, Pouze ze sítě, 26 W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h, 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky E27
- Nominální životnost 25 000 h
- Cyklus zapnutí 15 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Referenční měření toku Sphere
- Záruční lhůta 3 roky